The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • GTMBV30T2
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

krycí rámeček pro 2 přístroje instalačního boxu GTV3 GTMBV30T2

EAN
4012002246962
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

krycí rámeček pro 2 přístroje instalačního boxu GTV3

GTMBV30T2

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GTVR300

    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Rukojeť pro přená­šení, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Rozměry
  • Délka
    155 mm
Vyba­vení
  • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
    2
  • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
    0
  • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
    0
  • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
    0
  • Počet oválných otvorů
    0
  • Počet kula­tých otvorů
    0
  • Počet čtver­cových otvorů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration GTMBV30T2
PDF
RoHS report GTMBV30T2
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GTMBV30T2 | Hager

    Obrázek produktu GTMBV30T2

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GTMBV30T2 | Hager

    Hager Product data sheet GTMBV30T2

    krycí rámeček pro 2 přístroje instalačního boxu GTV3

    PDF
  • Handbook

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ10LLC -
    VZ10LLC
  • 2
    WXD104R - Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
    WXD104R
    Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
  • 3
    VZ10DS -
    VZ10DS
  • 4
    GTVRT00 - Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
    GTVRT00
    Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
  • 5
    VZ10LSC -
    VZ10LSC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.