Zadní stěna pro GD418S z plastu, barva RAL 9010 (bílá). Doplněním o zadní izolační stěnu splňují rozvodnice požadavky na tř. ochrany II.
EAN
3250612993543
Balení
1 ks
Zadní stěna pro GD418S GS418D
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška625 mm
-
Šířka355 mm
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchPráškové lakování
Instrukce
-
Vhodné jako zadní panelAno
-
Vhodné jako boční panelNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GS418D
Zadní stěna pro GD418S
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Více dokumentace