The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GP418T
  • Distri­buce energie

Plastová dvířka transparentní pro GD418S GP418T

EAN
3250612963645
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plastová dvířka transparentní pro GD418S

GP418T

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • GZ35A

    Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GD418S

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    625 mm
  • Šířka
    355 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo, Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration GP418T
PDF
Hager RoHS report GP418T
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GP418T | Hager

    Obrázek produktu GP418T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GP418T | Hager

    Hager Product data sheet GP418T

    Plastová dvířka transparentní pro GD418S

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2009-11-12 | Hager

    Instalační příručka International 2009-11-12

    PDF
    1,02 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GP213P - Plastová dvířka plná pro GD213J
    GP213P
    Plastová dvířka plná pro GD213J
  • 2
    GD413J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.
    GD413J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.
  • 3
    GZ30A - Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13
    GZ30A
    Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13
  • 4
    GP213T - Plastová dvířka transparentní pro GD213J
    GP213T
    Plastová dvířka transparentní pro GD213J
  • 5
    GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
    GP313P
    Plastová dvířka plná pro GD313J

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.