
Plastová dvířka plná pro GD218S GP218P
EAN
3250612963522
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 1 dostupné produkty
-
Držák dokumentů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška375 mm
-
Šířka355 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt jsou průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo, Vpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06
PDF226,00 kB
Více dokumentace