Dvířka průhledná pro rozvodnici GD1185. Dvířka lze vybavit zámkem Hager VZ313.
EAN
3250612963614
Balení
1 ks
Dvířka průhledná pro rozvodnici GD1185 GP118T
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška250 mm
-
Šířka355 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo, Vpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Vybavení
-
Počet klíčů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GP118T
Plastová dvířka transparentní pro GD118S
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-28
PDF146,99 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25
PDF165,29 kBProhlášení o shodě en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Více dokumentace