Plastová dvířka transparentní pro GD118S GP118T
EAN
3250612963614
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška250 mm
-
Šířka355 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo, Vpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GP118T
Plastová dvířka transparentní pro GD118S
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-28
PDF146,99 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25
PDF165,29 kBProhlášení o shodě en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Více dokumentace