Plastová dvířka transparentní pro GD113J GP113T
EAN
3250612963317
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška250 mm
-
Šířka250 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo, Vpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GP113T
Plastová dvířka transparentní pro GD113J
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Více dokumentace