The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GE20113020
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro čelní montáž, červená GE20113020

EAN
4012740850926
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro čelní montáž, červená

GE20113020

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Dopravní červená
  • Kód RAL
    3020
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    120 mm
  • Hloubka
    54 mm
  • Počet jednotek
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka zástrčky, Wago Winsta
  • Průřez flexi­bilního vodiče neza­kon­čeného dutinkou
    1,5 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
  • Montáž
    Čelní montáž nástěnného kanálu
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Modulární
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Fran­couzská norma NF
  • Otočná stře­dová vložka
    Ano
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
  • Předem vyba­veno
    2x zásuvka
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ano
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration GE20113020
PDF
Hager RoHS report GE20113020
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GE20113020 | Hager

    Obrázek produktu GE20113020

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GE20113020 | Hager

    Hager Product data sheet GE20113020

    Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro čelní montáž, červená

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager

    Mounting Instruction Trunking socket outlet

    Návod k použití International 2012-11-19

    PDF
    1,33 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-28 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-28

    PDF
    112,46 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-11 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-11

    PDF
    43,99 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GB12021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
    GB12021K3020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
  • 2
    GB12021LAN - Přístroj. rámeček dvojzásuvky s popis. polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, Alu-lak
    GB12021LAN
    Přístroj. rámeček dvojzásuvky s popis. polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, Alu-lak
  • 3
    GB120213020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, červená
    GB120213020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, červená
  • 4
    GB120217035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, sv.šedá
    GB120217035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, sv.šedá
  • 5
    GB12021K9010 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, bílá
    GB12021K9010
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.