The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • GE20103020
    EAN
    4012740850896
    Balení
    10 ks
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství

    Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro BRN a BRAN, červená GE20103020

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Dopravní červená
    Dopravní bílá
    Dopravní bílá
    Dopravní červená
    Dopravní červená

    Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro BRN a BRAN, červená

    GE20103020

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní červená
    • Kód RAL
      3020
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      120 mm
    • Hloubka
      61 mm
    • Počet jednotek
      2
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Bešrou­bová svorka, Wago Winsta
    • Průřez flexi­bilního vodiče neza­kon­čeného dutinkou
      1,5 - 2,5 mm²
    Instalace, montáž
    • Montáž
      C profil parapet­níhoo kanálu
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Modulární
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Fran­couzská norma NF
    • Otočná stře­dová vložka
      Ano
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    • Předem vyba­veno
      2x zásuvka
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration GE20103020
    PDF
    RoHS report GE20103020
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GE20103020 | Hager

      Obrázek produktu GE20103020

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GE20103020 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GE20103020

      Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro BRN a BRAN, červená

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager

      Mounting Instruction Trunking socket outlet

      Návod k použití International 2012-11-19

      PDF
      1,33 MB
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-05 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-05

      PDF
      555,38 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-28 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-06-28

      PDF
      112,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-11 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-11

      PDF
      43,99 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      239,43 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GB120217035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, sv.šedá
      GB120217035
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, sv.šedá
    • 2
      GB12021K7035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
      GB12021K7035
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
    • 3
      GB12021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
      GB12021K3020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
    • 4
      GB10021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
      GB10021K3020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
    • 5
      GB120213020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, červená
      GB120213020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, červená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.