The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GBZWN9005
  • Podlahová víka a boxy

Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart, černá GBZWN9005

EAN
4012002246870
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart, černá

GBZWN9005

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GBZ27011

    Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ29005

    Instalační box pro 2 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ47011

    Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ49005

    Instalační box pro 4 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ87011

    Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ89005

    Instalační box pro 8 přístrojů, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství podlahového kanálu
    Zákla­dová deska
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBZWN9005
PDF
Hager RoHS report GBZWN9005
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBZWN9005 | Hager

    Obrázek produktu GBZWN9005

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBZWN9005 | Hager

    Hager Product data sheet GBZWN9005

    Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart, černá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2016-11-24 | Hager

    Návod k použití International 2016-11-24

    PDF
    635,81 kB
  • Handbook

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-17

    PDF
    237,45 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER12P1
    Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
  • 2
    VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER10P1
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
  • 3
    VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER10P2
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
  • 4
    VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER06P2
    Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
  • 5
    VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER12P2
    Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.