The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • GBZWN7011
    EAN
    4012002246863
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart šedá GBZWN7011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart šedá

    GBZWN7011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • GBZ27011

      Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá

      0,00 €  / *
    • GBZ29005

      Instalační box pro 2 přístroje, černá

      0,00 €  / *
    • GBZ47011

      Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá

      0,00 €  / *
    • GBZ49005

      Instalační box pro 4 přístroje, černá

      0,00 €  / *
    • GBZ87011

      Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

      0,00 €  / *
    • GBZ89005

      Instalační box pro 8 přístrojů, černá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství podlahového kanálu
      Zákla­dová deska
    Mate­riál
    • Barva
      Kovově šedá RAL 7011
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration GBZWN7011
    PDF
    Hager RoHS report GBZWN7011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GBZWN7011 | Hager

      Obrázek produktu GBZWN7011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GBZWN7011 | Hager

      Hager Product data sheet GBZWN7011

      Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart šedá

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2016-11-24 | Hager

      Návod k použití International 2016-11-24

      PDF
      635,81 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-17

      PDF
      237,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 2
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 3
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 4
      VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER06P2
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 5
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.