The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GBES29010
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Dvojitá Schuko zásuvka pro ultratenké krabice KDQ08/E04, červená GBES29010

EAN
4012002246207
Balení
68 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dvojitá Schuko zásuvka pro ultratenké krabice KDQ08/E04, červená

GBES29010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KDQ08057011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDQ08059005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDQ08127011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDQ08129005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDE04057011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDE04059005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDE04087011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDE04089005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    45 mm
  • Šířka
    108 mm
  • Délka
    118 mm
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    2
Instalace, montáž
  • Druh montáže instalačního přístroje
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    2
  • Počet odleh­čení tahu
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBES29010
PDF
Hager RoHS report GBES29010
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBES29010 | Hager

    Obrázek produktu GBES29010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GBES29010 | Hager

    Hager Produktový list GBES29010

    Dvojitá Schuko zásuvka pro ultratenké krabice KDQ08/E04, červená

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.