The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
  • GBD500855ALU
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Plochý roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak GBD500855ALU

EAN
4012740023436
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plochý roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak

GBD500855ALU

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GBA500851ALU

    Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x85 mm, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    56 mm
  • Šířka
    85 mm
Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Hliník
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    GBA 50x85

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBD500855ALU
PDF
Hager RoHS report GBD500855ALU
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBD500855ALU | Hager

    Obrázek produktu GBD500855ALU

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBD500855ALU | Hager

    Hager Product data sheet GBD500855ALU

    Plochý roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD5013189016 -
    GBD5013189016
  • 2
    GBD5013169011 - Koncovka kanálu GBD 50x131, černá
    GBD5013169011
    Koncovka kanálu GBD 50x131, černá
  • 3
    GBD501315ALU - Plochý roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    GBD501315ALU
    Plochý roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
  • 4
    GBD5019009016 -
    GBD5019009016
  • 5
    GBD501004E9016 -
    GBD501004E9016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.