Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, sv. šedá GB080207035
EAN
4012740909617
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (20)Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Délka152 mm
-
Šířka víka80 mm
-
Průměr otvoru48 mm
-
Počet jednotek2
Konfigurace
-
Typ zařízení (přístrojová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)Kryt dvojnásobný
-
PřekrýváníAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace