The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • G7343LAN
    EAN
    4012740909471
    Balení
    1 ks

    Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak G7343LAN

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak

    G7343LAN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      287 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Délka
      300 mm
    • Průměr
      100 mm
    • Průměr otvoru
      102 - 102 mm
    Příslu­šen­ství
    • Předem vyba­veno
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník, Poly­vi­nylchlorid (PVC), Umělá hmota
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration G7343LAN
    PDF
    RoHS report G7343LAN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G7343LAN | Hager

      Obrázek produktu G7343LAN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G7343LAN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G7343LAN

      Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019 | Hager

      EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      47,87 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.