The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Flexi­bilní systémy pro kance­láře
  • Vestavné zásuv­kové sloupky
  • G7343LAN
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak G7343LAN

EAN
4012740909471
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak

G7343LAN

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    287 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Délka
    300 mm
  • Průměr
    100 mm
  • Průměr otvoru
    102 - 102 mm
Příslu­šen­ství
  • Předem vyba­veno
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník, Poly­vi­nylchlorid (PVC), Umělá hmota
  • Barva
    Hliník
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration G7343LAN
PDF
Hager RoHS report G7343LAN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek G7343LAN | Hager

    Obrázek produktu G7343LAN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list G7343LAN | Hager

    Hager Produktový list G7343LAN

    Vestavný zásuvkový sloupek se 3 zásuvkami 230V, Alu-lak

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019 | Hager

    EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    47,87 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    1
  • 1
    G7345LAN - Vestavný zás. sloupek 3 zás. 230V a 2 x dat. Cat.6, Alu-lak
    G7345LAN
    Vestavný zás. sloupek 3 zás. 230V a 2 x dat. Cat.6, Alu-lak

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.