The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • G4700

Sada pro odbočení vedení G4700

EAN
4012740849623
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Sada pro odbočení vedení

G4700

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    39 mm
  • Šířka
    50 mm
  • Délka
    48 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Povrch
    Neoše­t­řený

Ke stažení

  • Obrázek G4700 | Hager

    Obrázek produktu G4700

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G4700 | Hager

    Hager Product data sheet G4700

    Sada pro odbočení vedení

    PDF
  • certifikát výrobku

    Obrázek Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager

    Declaration_of_conformity_TEH_T082A

    certifikát výrobku International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.