The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • G45DM0119016
    EAN
    4012740001854
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    G45DM0119016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    G45DM0119016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • GTVR400

      Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10

      0,00 €  / *
    • GTVR300

      Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      1
    Rozměry
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      24 mm
    • Hloubka
      24 mm
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Vestavěná hloubka
      24 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +35 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45DM0119016
    PDF
    RoHS report G45DM0119016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G45DM0119016 | Hager

      Obrázek produktu G45DM0119016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G45DM0119016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G45DM0119016

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager

      Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-01

      PDF
      277,91 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GKWHO -
      GKWHO
    • 2
      WXD103B - Rocker for socket 2P+E gallery with light pure-white
      WXD103B
      Rocker for socket 2P+E gallery with light pure-white
    • 3
      WXD112C -
      WXD112C
    • 4
      WXD316T - Kryt prostorového termostatu WXF316 gallery, 45x45 mm, stříbrná
      WXD316T
    • 5
      WXF632 -
      WXF632

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.