Přepěťový modul pro ecoline, náhradní díl G4159
EAN
4012740850575
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet G4159
Přepěťový modul pro ecoline, náhradní díl
PDF -
Instruction manual
Návod k použití International 2012-10-29
PDF350,62 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Více dokumentace