Mezikus přístrojového rámečku BRN, bílá G35519010
EAN
4012740848503
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Délka10 mm
-
Šířka víka80 mm
-
Průměr otvoru0
-
Výška otvoru0
-
Šířka otvoru0
-
Počet jednotek0
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
S ochrannou fóliíAno