The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • G2744

Přístrojová krabice pro přístroje CEE G2744

EAN
4012740909501
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Přístrojová krabice pro přístroje CEE

G2744

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
ECEE325
ECEE325
Zásuvka CEE 32A, 400V, IP 44
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
ECEE165
ECEE165
Zásuvka CEE 16A, 400V, IP 54
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    CEE
Konfigu­race
  • Typ krabice
    Uzavřené
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Rozměry
  • Počet jednotek
    1
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zadní panel
Funkce
  • Možnost odleh­čení tahu
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB

Ke stažení

  • Obrázek G2744 | Hager

    Obrázek produktu G2744

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G2744 | Hager

    Hager Product data sheet G2744

    Přístrojová krabice pro přístroje CEE

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2017-05-15 | Hager

    Návod k použití International 2017-05-15

    PDF
    2,52 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek CE Certification BR65 | Hager

    CE Certification BR65

    Declaration of conformity International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-25 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.