Podstavec pro skříň IP54, 200x600x600mm, třída izolace I FZ942D
EAN
3250612794430
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška200 mm
-
Šířka600 mm
-
Hloubka600 mm
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Stupeň krytí IPIP54
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
MateriálOcel
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ942D
Podstavec pro skříň IP54, 200x600x600mm, třída izolace I
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Více dokumentace