The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ935SD

Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace II FZ935SD

EAN
3250612757725
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace II

FZ935SD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ805N

    Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1350 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FG25SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    1 350 mm
  • Hloubka
    400 mm
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP54
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ935SD
PDF
Hager RoHS report FZ935SD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ935SD | Hager

    Obrázek produktu FZ935SD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ935SD | Hager

    Hager Produktový list FZ935SD

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace II

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.