The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ934SD
    EAN
    3250612757718
    Balení
    1 ks

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace II FZ934SD

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace II

    FZ934SD

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      1 100 mm
    • Hloubka
      400 mm
    • Vestavěná šířka
      1 110 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    • Základna rozvaděče
      Základní mezi­lehlá deska
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ934SD
    PDF
    RoHS report FZ934SD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ934SD | Hager

      Obrázek produktu FZ934SD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ934SD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ934SD

      Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace II

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.