The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ934D
    EAN
    3250612794096
    Balení
    1 ks

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I FZ934D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I

    FZ934D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ804N

      Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FG24WD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      1 100 mm
    • Hloubka
      400 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ934D
    PDF
    Hager RoHS report FZ934D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ934D | Hager

      Obrázek produktu FZ934D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ934D | Hager

      Hager Product data sheet FZ934D

      Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.