The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ934D

Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I FZ934D

EAN
3250612794096
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I

FZ934D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ804N

    Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FG24WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    1 100 mm
  • Hloubka
    400 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Stupeň krytí IP
    IP54
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ934D
PDF
Hager RoHS report FZ934D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ934D | Hager

    Obrázek produktu FZ934D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ934D | Hager

    Hager Produktový list FZ934D

    Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.