The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ915WE
    EAN
    7611919301459
    Balení
    1 ks

    Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x400 FZ915WE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x400

    FZ915WE

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • FZ801WE

      Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 400 mm

      0,00 €  / *
    • FZ416XE

      Spojovací sada podstavec/skříň, |P41

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FG25WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x400

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      1 349 mm
    • Hloubka
      375 mm
    • Vestavěná šířka
      1 350 mm
    • Vestavěná hloubka
      400 mm
    Vyba­vení
    • Základna rozvaděče
      Základna kompletní
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Stupeň krytí IP
      IP41
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Modulární
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ915WE
    PDF
    RoHS report FZ915WE
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ915WE | Hager

      Obrázek produktu FZ915WE

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ915WE | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ915WE

      Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x400

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager

      Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.