FZ914XE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • FZ914XE

Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x600

FZ914XE

Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x600 FZ914XE

EAN
7611919323734
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty
  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Montážní příslu­šen­ství
  • FZ804E

    Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1100 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ804N

    Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ416XE

    Spojovací sada podstavec/skříň,|P41

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ801XE

    Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 600 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    1 099 mm
  • Hloubka
    575 mm
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Stupeň krytí IP
    IP41
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Stohova­telná a modulární
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ914XE (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ914XE (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ914XE | Hager

    Obrázek produktu FZ914XE

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager

    Instalační příručka de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

    PDF
    1,71 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.