The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ912XE
    EAN
    7611919323710
    Balení
    1 ks

    Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600 FZ912XE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600

    FZ912XE

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ801XE

      Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 600 mm

      0,00 €  / *
    • FZ416XE

      Spojovací sada podstavec/skříň, |P41

      0,00 €  / *
    • FZ802E

      Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm

      0,00 €  / *
    • FZ802N

      Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FG22XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      599 mm
    • Hloubka
      575 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Stupeň krytí IP
      IP41
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Modulární
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration FZ912XE
    PDF
    Hager RoHS report FZ912XE
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ912XE | Hager

      Obrázek produktu FZ912XE

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ912XE | Hager

      Hager Product data sheet FZ912XE

      Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager

      Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.