The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ912XE

Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600 FZ912XE

EAN
7611919323710
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600

FZ912XE

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ801XE

    Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 600 mm

    0,00 €  / *
  • FZ416XE

    Spojovací sada podstavec/skříň, |P41

    0,00 €  / *
  • FZ802E

    Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm

    0,00 €  / *
  • FZ802N

    Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FG22XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    599 mm
  • Hloubka
    575 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Stupeň krytí IP
    IP41
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Modulární
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration FZ912XE
PDF
Hager RoHS report FZ912XE
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ912XE | Hager

    Obrázek produktu FZ912XE

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ912XE | Hager

    Hager Produktový list FZ912XE

    Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager

    Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

    PDF
    1,71 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.