The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ874XE

Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x600 FZ874XE

EAN
7611919320641
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x600

FZ874XE

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG24XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    8 mm
  • Šířka
    1 099 mm
  • Hloubka
    498 mm
Vyba­vení
  • S přívodem vedení
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Zinek
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ874XE
PDF
Hager RoHS report FZ874XE
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ874XE | Hager

    Obrázek produktu FZ874XE

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ874XE | Hager

    Hager Produktový list FZ874XE

    Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x600

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04 | Hager

    Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04

    PDF
    770,82 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.