FZ841N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ841N

Táhla pro rozvaděč univers v.1700 mm, IP44/54

FZ841N

  • Distri­buce energie

Táhla pro rozvaděč univers v.1700 mm, IP44/54 FZ841N

EAN
3250612779345
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • FZ530N

    Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ531N

    Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ532N

    Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ533N

    Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ534N

    Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ535N

    Výklopná rukojeť pro skříně FWB/FP pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ841N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ841N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ841N | Hager

    Obrázek produktu FZ841N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2013-11-25 | Hager

    Instalační příručka International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.