The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ800D

Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II FZ800D

EAN
3250610700853
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II

FZ800D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FR26H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR25H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR24H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR23H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR22H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x550x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR21H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR26U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FR25U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FR24U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FR23U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FR22U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x550x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    400 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ800D
PDF
Hager RoHS report FZ800D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ800D | Hager

    Obrázek produktu FZ800D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ800D | Hager

    Hager Produktový list FZ800D

    Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.