FZ799N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ799N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
UZ100 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks
UZ100
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks
2
US31A1 - Ochrana proti dotyku univers N 450x250mm, plný kryt
US31A1
Ochrana proti dotyku univers N 450x250mm, plný kryt
3
UT22B - DIN lišta snížená 35 x 7,5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm
UT22B
DIN lišta snížená 35 x 7,5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm
4
UZ01V2 - Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)
UZ01V2
Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)
5
UT26A - Montážní deska snížená 27mm, 115 x 210 mm, přes 1 řadu
UT26A
Montážní deska snížená 27mm, 115 x 210 mm, přes 1 řadu

Sada závěsů pro instalaci rozvaděčů univers na závěsnou lištu

FZ799N

  • Distri­buce energie

Sada závěsů pro instalaci rozvaděčů univers na závěsnou lištu FZ799N

EAN
3250612779147
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    20 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Hloubka
    130 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Závěsný
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Žárově pozin­kovaný

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ799N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ799N | Hager

    Obrázek produktu FZ799N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2024-05-14 | Hager

    Instalační příručka International 2024-05-14

    PDF
    3,91 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Příručka en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.