Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x600, třída izolace I FZ756D
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška20 mm
-
Šířka1 600 mm
-
Hloubka600 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníNe
-
S odplyněnímNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaSvětle šedá
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Architektura
-
Vhodné pro střešní deskyAno
-
Vhodné pro zemní deskyAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace