The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ753D
    EAN
    3250612794508
    Balení
    1 ks

    Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I FZ753D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I

    FZ753D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FG23XD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600

      0,00 €  / *
    • FG23XD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      850 mm
    • Hloubka
      600 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Světle šedá
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ753D
    PDF
    Hager RoHS report FZ753D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ753D | Hager

      Obrázek produktu FZ753D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ753D | Hager

      Hager Product data sheet FZ753D

      Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.