The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ753D

Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I FZ753D

EAN
3250612794508
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I

FZ753D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG23XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    20 mm
  • Šířka
    850 mm
  • Hloubka
    600 mm
Vyba­vení
  • S přívodem vedení
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Světle šedá
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ753D
PDF
Hager RoHS report FZ753D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ753D | Hager

    Obrázek produktu FZ753D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ753D | Hager

    Hager Produktový list FZ753D

    Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.