catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612768929
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Ochranný kryt rozvaděče šířky 1600 mm, 6 polí FZ716N
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka1 500 mm
-
Hloubka110 mm
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FZ716N
Ochranný kryt rozvaděče šířky 1600 mm, 6 polí
PDF
catalog.pageproduct.showmore_documents.button