The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ714N

Ochranný kryt rozvaděče šířky 1100 mm, 4 pole FZ714N

EAN
3250612768905
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochranný kryt rozvaděče šířky 1100 mm, 4 pole

FZ714N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG24WE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG24XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600

    0,00 €  / *
  • FG24SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG24WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 900 mm
  • Šířka
    1 000 mm
  • Hloubka
    110 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ714N
PDF
Hager RoHS report FZ714N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ714N | Hager

    Obrázek produktu FZ714N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ714N | Hager

    Hager Product data sheet FZ714N

    Ochranný kryt rozvaděče šířky 1100 mm, 4 pole

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.