The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ711N
    EAN
    3250612768875
    Balení
    1 ks

    Ochranný kryt rozvaděče šířky 350 mm, 1 pole FZ711N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ochranný kryt rozvaděče šířky 350 mm, 1 pole

    FZ711N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FG21WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400

      0,00 €  / *
    • FG21XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600

      0,00 €  / *
    • FG21SD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400

      0,00 €  / *
    • FG21WD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x400

      0,00 €  / *
    • FG21XD

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 900 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ711N
    PDF
    Hager RoHS report FZ711N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ711N | Hager

      Obrázek produktu FZ711N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ711N | Hager

      Hager Product data sheet FZ711N

      Ochranný kryt rozvaděče šířky 350 mm, 1 pole

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.