The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ708D
    Bočnice pro rozvaděčové skříně univers, krytí IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks). Vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm, barva RAL 7035 světle šedá.
    EAN
    3250612794720
    Balení
    1 ks

    Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks) FZ708D

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks)

    FZ708D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 900 mm
    • Šířka
      400 mm
    • Hloubka
      1,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Instrukce
    • Vhodné jako zadní panel
      Ne
    • Vhodné jako boční panel
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FZ708D
    PDF
    RoHS report FZ708D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ708D | Hager

      Obrázek produktu FZ708D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ708D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ708D

      Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.