The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ661A

Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400 FZ661A

EAN
3250616004474
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400

FZ661A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ801B

    Flexibilní držák C-lišty pro 200 mm podstavec, rozvaděče FR

    0,00 €  / *
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
  • FZ7801

    Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 300 mm, 1 pole

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FR21H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FS21G

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x300x400

    0,00 €  / *
  • FR21G1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    300 mm
  • Hloubka
    400 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění kovovými šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ661A
PDF
Hager RoHS report FZ661A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ661A | Hager

    Obrázek produktu FZ661A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ661A | Hager

    Hager Product data sheet FZ661A

    Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.