The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ655A

Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400 FZ655A

EAN
3250616004450
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400

FZ655A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ801A

    Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR

    0,00 €  / *
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
  • FZ8451

    Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1300 mm, 5 polí

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FR25H1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR25U1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FS25G

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1300x400

    0,00 €  / *
  • FR25G1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR25V1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    1 300 mm
  • Hloubka
    400 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění kovovými šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ655A
PDF
Hager RoHS report FZ655A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ655A | Hager

    Obrázek produktu FZ655A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ655A | Hager

    Hager Produktový list FZ655A

    Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.