The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ636A

Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x275 FZ636A

EAN
3250616004344
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x275

FZ636A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ801A

    Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR

    0,00 €  / *
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
  • FZ8461

    Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1550 mm, 6 polí

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FR26S1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR26L1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *
  • FR26E1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR26K1

    Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    1 550 mm
  • Hloubka
    275 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění kovovými šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ636A
PDF
Hager RoHS report FZ636A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ636A | Hager

    Obrázek produktu FZ636A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ636A | Hager

    Hager Produktový list FZ636A

    Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x275

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.