The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ624FP

Plastová distanční sada pro FW624xx FZ624FP

EAN
3250614300493
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plastová distanční sada pro FW624xx

FZ624FP

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FW624FT

    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1070x550x110

    0,00 €  / *
  • FW624WT

    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    27 mm
  • Hloubka
    5 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ624FP
PDF
Hager RoHS report FZ624FP
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ624FP | Hager

    Obrázek produktu FZ624FP

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ624FP | Hager

    Hager Product data sheet FZ624FP

    Plastová distanční sada pro FW624xx

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.