FZ596 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ596
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
UW51V - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB5x, výška 750mm
UW51V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB5x, výška 750mm
2
UZ41M5 - Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm
UZ41M5
Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm
3
FZ148N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44
FZ148N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44
4
FZ021NM - Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP30
FZ021NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP30
5
FZ12MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
FZ12MK
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

Náhradní klíč k FZ597

FZ596

  • Distri­buce energie

Náhradní klíč k FZ597 FZ596

EAN
3250612765966
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Typ uzamčení
    Zámek na klíč 61005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ596 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ596 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ596 | Hager

    Obrázek produktu FZ596

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
    FW312FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
  • 2
    FW324FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
    FW324FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
  • 3
    FW412FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
    FW412FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
  • 4
    FW424FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
    FW424FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
  • 5
    FW436FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110
    FW436FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.