The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ453

Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455 FZ453

EAN
3250612764532
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

FZ453

  • Příslušenství
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ453
PDF
Hager RoHS report FZ453
PDF

Ke stažení

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ453 | Hager

    Hager Product data sheet FZ453

    Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung für Schließsysteme: FZ452, FZ453, FZ455, FZ458, FZ597 | Hager

    Montageanleitung für Schließsysteme: FZ452, FZ453, FZ455, FZ458, FZ597

    Instalační příručka International 2012-10-16

    PDF
    332,14 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-04-25

    PDF
    300,14 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-04-25

    PDF
    310,01 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Declaration of conformity International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.