The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ442

Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 550 FZ442

EAN
3250612764426
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Podobné produkty:

FZ442N

Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 550

FZ442

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
Rozměry
  • Výška
    195 mm
  • Šířka
    550 mm
  • Hloubka
    155 mm
  • Délka
    550 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na stěnu
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration FZ442
PDF
Hager RoHS report FZ442
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ442 | Hager

    Obrázek produktu FZ442

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ442 | Hager

    Hager Product data sheet FZ442

    Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 550

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Installation manual International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

    Handbook en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
    Obrázek Handbook en-GB 2023-07-07 | Hager

    Handbook en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Obrázek Handbook fr-FR 2023-09-11 | Hager

    Handbook fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Obrázek Handbook fr-FR 2023-09-28 | Hager

    Handbook fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.