The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ411M

Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm FZ411M

EAN
3250612765560
Balení
25 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm

FZ411M

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    150 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    30 mm
Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    32 - 32
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Ke stažení

  • Obrázek FZ411M | Hager

    Obrázek produktu FZ411M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ411M | Hager

    Hager Produktový list FZ411M

    Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.