The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ409M

Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm FZ409M

EAN
3250612765546
Balení
25 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm

FZ409M

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    25 mm
  • Šířka
    160 mm
  • Hloubka
    160 mm
Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    20 - 20
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Ke stažení

  • Obrázek FZ409M | Hager

    Obrázek produktu FZ409M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ409M | Hager

    Hager Produktový list FZ409M

    Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.